データシート
ACC-AZM40-PT-N-170MM

ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/11/17 22:50