データシート
AZM300B-ST-AS-A-P

AZM300B-ST-AS-A-P

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • 3様々な動作方向
  • アクチュエータ監視
  • マグネットロック
  • 磁気供給 24 VDC (Aux)
  • 保護構造 IP69
  • AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
  • RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
  • 2つの内蔵されたスナップインステージ

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/23 12:50