データシート
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

  • スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/19 8:56