データシート
EX-BNS 40S-12Z 10,0M

EX-BNS 40S-12Z 10,0M

  • Exゾーン 2 及び 22
  • ステンレス・ケース
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 機械的磨耗なし
  • 食品分野用
  • 食品産業向け接続ケーブル

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/16 18:19