データシート
TV10S 500L-33Z-M20

TV10S 500L-33Z-M20

  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 軸ズレを補うユニバーサルジョイント
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3チャンネル、交互監視

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/25 21:54