データシート
AZM 161 B ST1-AS IA-B6R

AZM 161 B ST1-AS IA-B6R

  • セーフティドアロックスイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 高保持力 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/14 6:06