データシート
AZM300Z-ST-SD2P-A

AZM300Z-ST-SD2P-A

  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • コネクタ M12, 8芯
  • マグネットロック
  • ロック監視
  • シリアル診断出力
  • 保護構造 IP69
  • プロファイルシステムへの取り付けに適します
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • コンパクトな設計
  • 動作状態表示用3個のLED
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • 直列接続
  • マニュアル・リリース

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/12/26 15:38