データシート
DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

  • 接続ケーブル、5極, 5 m
  • 保護等級 IP65 / IP67
  • マシンの状態をドアハンドルが直接色で表示
  • ドアハンドル照明付き
  • 人間工学に基づいたデザインのドアハンドル
  • ソレノイドインターロックAZM40または安全センサーRSS260と組み合わせ可能
  • 安全開閉装置なしでも使用可能
  • 左右ヒンジ式セーフティガード用

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/05 14:49