データシート
AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 長寿命
  • 二重絶縁
  • 広い配線用スペース
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 軽量のガード用
  • マグネットラッチはどの動作面にも容易に取り付け可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/25 18:50