データシート
ZQ901-11

ZQ901-11

  • ステンレス・ケース
  • 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
  • 解除レバー
  • 位置表示
  • 堅牢な設計
  • 広い配線用スペース
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • 外部防水パッキング
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/11 1:15