データシート
EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD

EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD

  • IDC端子
  • マニュアル・リリース
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 空閉じ防止機能
  • 高保持力
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/24 16:46