データシート
EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

  • ネジ端子式
  • Exゾーン 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • ロック時引抜強度 2000N
  • 6 接点
  • マニュアル・リリース
  • 空閉じ防止機能
  • ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/27 9:37