データシート
EX-T. 441-11Y-966-1276-2

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

  • 2 ケーブル引込口 M20
  • 金属製エンクロージャ
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • より重度な操作にも適切
  • ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/08 2:38