データシート
AZ 3350-03ZK

AZ 3350-03ZK

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • ラッチングハンドル
  • 長寿命
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 低電圧での微小負荷対応

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/11/08 3:26