データシート
BN 65-RZ/V

BN 65-RZ/V

  • プル・ワイヤー・ケーブル付
  • フロント面動作
  • バイアスマグネット付き
  • 非接触式
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 設計 Ø 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 中央取り付け

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/15 12:19