データシート
T. 441-11Y-M20-243

T. 441-11Y-M20-243

  • 2 ケーブル引込口 M20
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
  • より重度な操作にも適切

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/28 14:06