データシート
RSS260-I1-SD-ST

RSS260-I1-SD-ST

  • RFID技術による個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 1 x 取り付けコネクタ M8
  • 正面及び側面の作動が可能
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 容易な取り付け
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/30 21:55