データシート
CSS 12-34-V-SD-M-L

CSS 12-34-V-SD-M-L

  • 1 x 接続ケーブル 8芯
  • ヘッドONタイプ
  • シリアル診断出力
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 表面位置取り付け可
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/18 15:37