データシート
IFL 0,8-4-10ST2P

IFL 0,8-4-10ST2P

  • 注意:納入不可
  • 金属製エンクロージャ
  • DC3ケーブル
  • コネクタ
  • 設計 Ø 4 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/12 19:40