データシート
SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS

SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS

  • 注意:納入不可
  • 小型
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 分解能 30 mm
  • 保護領域高さ ~ 236 mm … 1804 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/02 5:11