データシート
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • LED仕様可
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 複数コード化
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • 平面取り付け可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/26 10:12