データシート
AST11 ST-AS6

AST11 ST-AS6

  • M12コネクタ付き入力モジュール
  • NC/NO接点組合せのセンサー用
  • センサ接続, 接続ケーブル 2 m
  • 磁気供給 24 VDC (Aux)
  • ASインターフェース出力によるソレノイド制御
  • AS-i接続, 取り付けコネクタ M12, 6芯
  • 注意:納入不可
  • 機械接点に対する2個の安全な入力に対する入力モジュール
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ASインターフェースLED・状況表示
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/03 2:35