データシート
AZM 161Z-ST1-FB-RT

AZM 161Z-ST1-FB-RT

  • Safety-Field-Box SFBに接続するためのデバイスバージョン
  • 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 空閉じ防止機能
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 接点
  • 長寿命

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/24 10:52