データシート
BWU3635

BWU3635

  • MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40用として同様にCSS及びRSSセンサーに使用可能
  • 安全なアクティブAS-i分配器
  • プロファイルケーブルAS-i及びAUX用接続
  • OSSD用2つのフェールセーフ入力及びフェールセーフ機能の無い1つのデジタル出力
  • M12, 8芯接続ケーブル 1 m
  • 保護構造 IP67

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/05 16:57