データシート
TESZ1110/S

TESZ1110/S

  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/09 21:50