データシート
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • アクチュエータ・ヘッドは270°で回転
  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • ラッチングハンドル
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • センタリングガイド対応可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 予期せぬ「閉」防止のSZ415ロックアウトタグ納入可能

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/23 5:37