データシート
AZM 415-33ZPDK 230VAC

AZM 415-33ZPDK 230VAC

  • 各扉に対するボールラッチは400Nまで個別調整可能
  • ケース内に3個のスイッチ
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 二重扉用
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/16 11:57