データシート
AZM 170SK-02ZRKA 24VAC/DC

AZM 170SK-02ZRKA 24VAC/DC

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • ネジ端子式
  • マニュアル・リリース
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/31 20:14