データシート
AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC

AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC

  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • 動作原則の異なるスイッチの動作
  • 制御カテゴリー4に適切
  • 保護装置の位置を確認する事が出来ます。
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/10 17:10