データシート
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 拡大オーバーラン付
  • 金属製エンクロージャ
  • 専属ステンレス鋼ボール付アクチュエータ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 5:23