データシート
PS316-Z11-ST-N300-I

PS316-Z11-ST-N300-I

  • 取り付けコネクタ M12, 4芯
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50041による設計
  • アクチュエータは15°調整可
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/16 7:12