データシート
SD-I-U-EIP

SD-I-U-EIP

  • 内蔵SDインターフェース付セーフティスイッチ装置の診断信号の直列接続に対するユニバーサル・ゲートウェイ
  • SD装置の豊富な診断・状況データが、フィールドバス・インターフェースによって制御に伝達されます。
  • 最大31セーフティスイッチ装置の診断ケーブルは、直列接続が可能となります。
  • 様々な装置の直列接続
  • 安全チャンネル・診断ケーブルの直列接続による配線減少
  • SDインターフェース内セーフティスイッチの自動アドレス化

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/09 4:24