データシート
SRB031MC-24V/1,1SEC

SRB031MC-24V/1,1SEC

  • セーフティ磁気スイッチの出力信号処理に適切
  • #01#から#02#秒までの応答時間調整可
  • 3 安全出力, STOP 1
  • 1 補助出力
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
  • セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/12/02 12:25