データシート
BNS-B20-12Z-ST-L

BNS-B20-12Z-ST-L

  • コネクターM12 x 1, 8芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触式セーフティスイッチ
  • 扉「開」時に突出部なし
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
  • 最新の左右対称デザイン
  • 内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
  • 人間工学上考慮された操作性
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け 付 4 ネジ

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/19 20:31