データシート
MKSE521

MKSE521

  • 付 ラッチ・フェルール
  • 8 接点
  • 取り付けの深さ 112 mm
  • 4 スイッチ位置
  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • 固定
  • 前面プレートの厚み最大6 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/29 19:53