データシート
AZM190-02/02RK-24VDC

AZM190-02/02RK-24VDC

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 空閉じ防止機能
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 接続部分
  • 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
  • 埃の侵入を保護するための密封構造
  • カットクランプ方式の端末

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/11/09 21:40