データシート
AZ 13 KU

AZ 13 KU

  • 単一配線導入 付
  • クランプ毎の 1 ケーブル
  • 動作 裏側
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
  • 2 動作面
  • 保護構造 IP20
  • 分離出来ないカバーとハウジング
  • 長穴付ケース
  • 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
  • 横方向及び底部ケーブル引込口

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/12/18 13:39