データシート
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 耐油・ベンジン

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/02 6:17