データシート
SLC 421-E/R0250-30-RFBC

SLC 421-E/R0250-30-RFBC

  • 保護構造 IP67
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 外部コマンド装置付容易なパラメーター化
  • 分解能 14 と 30 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/26 16:33