データシート
SRB320XV3 / V.2

SRB320XV3 / V.2

  • レベル 1: エッジ検出無しリセット, オプション 自動リセット機能, 交差短絡検出, レベル 2: / NC接点 NO接点
  • 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
  • セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切
  • 3 安全出力, STOP 0; 2, 安全出力 STOP 1

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/25 5:09