データシート
BNS 40S-12ZG 10,0M

BNS 40S-12ZG 10,0M

  • LED仕様
  • ステンレス・ケース
  • 食品産業向け接続ケーブル
  • カバー内取り付け可能
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/04 4:01