データシート
BN 32-R-1279 2,5M

BN 32-R-1279 2,5M

  • ケーブル出力 左 と 2 シールド・ワッシャー
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/05 21:29