データシート
BN 85-R-1831-2 1,0M

BN 85-R-1831-2 1,0M

  • 端子ブラケットによる固定 2個の個別フェ―ル端子
  • Cプロファイル・レールの固定 2個の個別フェ―ル端子 ネジ付
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/22 7:28