データシート
BN 80-10Z 5,0M

BN 80-10Z 5,0M

  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 平面設計
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ハンドルに動作面の表示

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/21 14:09