データシート
SRB400CA/QT 24VDC

SRB400CA/QT 24VDC

  • レベル 1: エッジ検出リセット, 交差短絡検出, レベル 2: NC接点 NO接点 /
  • 組合ユニット(2層式評価)
  • 非常停止など異なる遮断動作のある2 x 2安全接点は、両安全接点(レベル1)を開きます。また、保護扉監視だけが安全出力2(レベル2)を開きます。
  • 非常停止コマンド装置(レベル1)、セーフティポジションスイッチ、セーフティインターロック、非接触式電子セーフティセンサ(レベル2)などの無電圧接点信号処理に適合

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/29 6:11