データシート
AZM 161ST-11/12RKA-024

AZM 161ST-11/12RKA-024

  • 広い配線用スペース
  • マニュアル・リリース
  • 2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
  • 2 コネクタ M12, 4芯、8芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 空閉じ防止機能
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 接点
  • 長寿命

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 7:55