データシート
EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

  • 500Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 異なる操作機能で1つのケースにある2個のスイッチ
  • 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/12 7:48