データシート
T3K 236-11Z-M16-1894

T3K 236-11Z-M16-1894

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • EN50047準拠の固定
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/03 11:19