データシート
AZM 415-11/11ZPK 230VAC

AZM 415-11/11ZPK 230VAC

  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • ケース内に2個のスイッチ
  • トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • 防爆仕様可
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/20 13:00