IFL 15-300L-10/01N
品番:
101126974
- 1 ケーブル引込口 PG9 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- DC3ケーブル
- 接続部分
- ロング型
- 二重絶縁
- 設計 M30
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
IFL 15-300L-10/01N |
部品番号(注文番号) |
101126974 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661278056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
作動範囲 |
樹脂 |
ナットの材質 |
樹脂 |
座金の材質 |
Perbunan® |
総重量 |
70 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
15 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
Screw connection |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 1.5 mm² |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M30 |
二面幅 |
36 黒 |
センサー長 |
118 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5.5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
動作電流 |
400 mA |
スイッチ素子 |
NO 接点またはNC 接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 |
開閉頻度、約 |
100 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
1.5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.4 A |
スイッチング 出力 |
NPN型 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 12:28